composants-de-nettoyage-par-ultrasons-branson

Composants de nettoyage par ultrasons

Pour une performance personnalisée et renouvelée de votre système de nettoyage par ultrasons

Gamme complète d’équipements de nettoyage de précision

Un système de nettoyage à ultrasons se compose principalement d’un générateur ultrasonique pour produire un signal électrique à haute fréquence, d’un bac de nettoyage et d’un convertisseur submersible pour convertir l’énergie électrique en énergie mécanique. Branson offre toute une gamme de composants ultrasoniques de haute qualité pour le système dont vous avez besoin. Branson offre également des accessoires tels que les sécheurs à air chaud, les purificateurs d’eau et les séparateurs d’huile pour compléter votre système.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gamme complète d’équipements de nettoyage de précision

Composants de nettoyage par ultrasons

GÉNÉRATEURS

Les générateurs Branson fournissent la puissance et le contrôle de balayage nécessaires au nettoyage par ultrasons, en combinaison avec une large gamme de fréquences pour répondre à vos besoins de nettoyage. La série S8000 offre des fréquences allant de 25 kHz - 40 kHz pour les articles de grande taille, comme les pièces automobiles ou les réacteurs aérospatiaux, jusqu’à 80 kHz - 170 kHz pour les articles de plus petite taille et plus délicats dotés de surfaces plus complexes. Le nouveau méga-générateur acoustique de la série N9000 de Branson offre une fréquence pouvant atteindre 1 MHz pour vos besoins de nettoyage nécessitant une plus grande précision, en particulier pour les applications de nettoyage de plaquettes semi-conductrices.

TRANSDUCTEURS IMMERSIBLES

Les transducteurs immersibles sont le fondement de tout système de nettoyage par ultrasons. Les transducteurs immersibles Branson peuvent être placés précisément selon vos besoins, que vous conceviez une installation de nettoyage spécialisée ou que vous mettiez à niveau des réservoirs de trempage avec des ultrasons. Les transducteurs immersibles sont disponibles en tailles standard et sur mesure et sont proposés dans différentes configurations pour permettre une transmission optimale de l’énergie ultrasonore. Le chromage est disponible pour réduire l’érosion par cavitation.

BACS À ULTRASONS

Les bacs à ultrasons sont la pierre angulaire de tout système ultrasonique. Branson fabrique des bacs à ultrasons standard en acier inoxydable d’une contenance de 2,5 à 50 gallons, et des bacs sur mesure dans quasiment toutes les tailles. Les caractéristiques standard comprennent : un raccord de drain monté au fond du bac et des composants internes entièrement blindés. Les options comprennent un panier en acier inoxydable pour la manipulation des pièces, un couvercle de bac en acier inoxydable et des ensembles de filtre/recyclage.

Assistance pour applications

Assistance pour applications

Notre programme gratuit propose l’assistance de nos experts sans frais supplémentaire.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.