AMS-P-6300 SIS

Protection numérique contre la survitesse AMS 6300 SIS

Product Description

Les conditions de survitesse d’équipements rotatifs critiques peuvent endommager vos équipements et blesser le personnel de l’usine présent dans la zone. En outre, l’équipement endommagé coûte cher et utilise beaucoup de temps en termes de réparation ou de remplacement. En fonctionnement transitoire et normal, l’AMS 6300 SIS se prémunit contre les conditions de survitesse causées par une perte de charge soudaine et des changements inattendus. De plus, les mêmes capteurs vérifient le sens de rotation de votre équipement rotatif pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

Altitude de service
5 000 m
Température de service
-10 à 55 °C
Température de stockage/transport
-40 à 70 °C
Humidité
5-95 %, sans condensation
Choc
150 m/s², 6 ms
Vibration
0,15 mm (58-62 Hz), 20 m/s² (à 150 Hz)

Caractéristiques

  • Certification SIL3 (2017) par TUV selon les normes actuelles de l’industrie
  • Interface de configuration du système de pointe à l’aide de la technologie USB
  • Prise en charge des capteurs de courant de Foucault, effet Hall et VR (MPU)
  • Filtres de détection de bruit optimisés
  • Conformité aux normes actuelles telles que la RoHS en Chine, API 670, CSA, DIN 61508, la directive sur les machines européennes et la CEI
  • Matériel à revêtement enrobant
  • Prise en charge disponible pour tous les packs AMS 6300 SIS fournis par Guardian

Documentation et schémas