AMS-P-A0430L3

Capteur de vitesse laser A0430L3

Product Description

Assure la détection de la vitesse à une distance pouvant aller jusqu’à 30 pieds sans nécessiter de bande réfléchissante. Fonctionne sur les arbres propres et sales. Généralement utilisé avec l’AMS 2140 ou les versions plus anciennes des analyseurs de vibrations portables d’Emerson.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
Sortie (±0,05 %)
Forme d’onde analogique ±2,5 V
Distance de sécurité (sans bande réfléchissante)
> 9 m (30 pi)
Distance de sécurité (avec bande réfléchissante)
> 30 m (100 pi)
Plage de fréquence
2 à 120 000 tr/m (0,07 à 2 000 Hz)
Poids
195 g, capteur laser uniquement
Température de service
-10 à 150 °C (15 à 120 °F)

Caractéristiques

  • Options disponibles pour les systèmes de protection des machines et pour les systèmes de surveillance prédictive
  • Disponibles pour installations exiguës, portabilité ou montage magnétique
  • Détection laser fonctionnant jusqu'à 9 m (30 pi) sans bande réfléchissante sur les arbres propres et sales

Documentation et schémas