Asco-P-044

Électrovannes ASCO™ série 044

Product Description

Les modèles ASCO série 044 sont des vannes de coupure à commande manuelle à réarmement et corps en aluminium. Elles se ferment instantanément lorsque le solénoïde n’est plus alimenté. Elles sont conçues pour les applications d’équipements de chauffage.

Pilotage de vannes
Commande manuelle à réarmement
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; FM ; type 1 ; UL

Caractéristiques

  • La poignée libre n’ouvre la vanne qu’une fois le solénoïde alimenté
  • Indicateur de position très visible de série
  • Temps de réponse de la vanne inférieur à 1 seconde
  • Homologation UL, approbation FM, certification CSA pour une large gamme d’applications de coupure de gaz