Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-110

Boîtiers d’électrovannes-pilotes ASCO™ série 110

Product Description

La série C110 d’ASCO est une gamme de boîtiers pilotes compacts qui intègrent quatre à six électrovannes-pilotes à commande directe. Les boîtiers sont spécialement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (ASCO série 353) utilisées dans les systèmes de décolmatage.

Produits

Search
1-10 résultats sur 83 pour Produits
:
314,60 €
314,60 €
440,80 €
440,80 €
270,20 €
270,20 €
270,20 €
270,20 €
459,00 €
459,00 €
Fonction
2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Nombre de vannes
2 à 6 stations, 7 à 12 stations
Température
Température ambiante min. -40 °C
Matériau du corps
Aluminium
Tension
24 V CC, 24 V – 115 V – 230 V CA
Fréquence
50
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/8 po
Raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Débit
5,8 l/min
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
0–8,5 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementations
ATEX zone 2-22, IP65

Caractéristiques

  • Boîtiers de pilotage compacts équipés d’électrovannes-pilotes intégrées à commande directe
  • Spécifiquement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (série 353)
  • Les sièges de vannes sont intégrés dans une embase
  • Raccord d’échappement commun pour seulement 1 ou 2 silencieux (G 3/8 po)
  • Éléments de chauffage intégrés pour un fonctionnement sans problème à basse température ambiante
  • Classe de protection : IP65
  • Équipements pour raccords rapides intégrés
  • Composants conformes à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas