Asco-P-257

Électrovannes ASCO™ série 257

Product Description

La série 257 d’ASCO consiste en une gamme d'électrovannes polyvalentes montées sur panneau conçues pour piloter de grandes vannes de décolmatage de filtres. Les corps robustes en laiton ou en plastique de ces électrovannes à 2 voies, normalement fermées, à commande directe sont compacts et légers pour gagner de la place dans les installations.

Produits

Search
1-10 résultats sur 22 pour Produits
:
44,50 €
44,50 €
44,50 €
44,50 €
113,40 €
48,60 €
48,60 €
48,60 €
50,70 €
50,70 €
Pilotage de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/8"
Raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 440 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 24 V CC ; 12 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; Type 1 ; UL

Caractéristiques

  • Conçues pour une installation individuelle ou un montage étanche à l'eau dans un boîtier sur panneau
  • Les électrovannes à corps en laiton sont dotées d'orifices d'échappement filetés pour l'installation de silencieux en option et de bornes à vis ou à fils
  • Les électrovannes à corps en plastique sont conçues pour des tuyauteries métalliques ou en plastique et sont dotées de fiches
  • Aucune pression minimale requise

Documentation et schémas