Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-320

ASCO 320™ Electrovanne à commande directe

Product Description

La série 320-s ASCO est composée d’électrovannes à usage général, conçues pour un large éventail d’applications. Ces électrovannes à commande directe sont disponibles en versions à plage de tension, pour environnements difficiles, à montage direct, à contrôle du ruissellement et à longue durée de vie. Elles sont adaptées à une utilisation dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les systèmes de décolmatage, les applications biotechnologiques et l’estampage des métaux.

Produits

Search
1-10 résultats sur 99 pour Produits
:
135,90 €
173,60 €
298,90 €
298,90 €
298,90 €
648,80 €
423,00 €
315,20 €
559,60 €
550,60 €
Commande de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv, de 0,2 à 0,43 Kv
Tension
24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 48 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG, supérieure à 34,5 bar, supérieure à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG

Caractéristiques

  • Tous les raccordements NPT sont dans le corps de l'électrovanne pour permettre une tuyauterie en ligne
  • Aucun différentiel de pression de fonctionnement minimale requis
  • Disponibles en laiton et en acier inoxydable
  • Montage possible dans toutes les positions
  • La version longue durée de vie élimine le contact métal sur métal pour prolonger la durée de vie jusqu’à 20 millions de cycles dans les applications sur air sec ou gaz. Gère facilement un cyclage rapide ou une excitation continue
  • Le modèle pour environnements difficiles offre une faible consommation d’énergie et un arrêt rapide des vannes et des actionneurs. Ces électrovannes sont certifiées UL, CSA, ATEX et IIECEx
  • Le modèle RedHat nouvelle génération offre une plage de tension avec un fonctionnement basse consommation. Ces électrovannes sont dotées de bobines de classe I, division 2

Documentation et schémas