Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-342A

ASCO™ 342A Filtre régulateur pour air comprimé

Product Description

Les filtres/régulateurs en acier inoxydable série 342A ASCO sont conçus pour répondre aux exigences des environnements de process difficiles. Cette série fournit aux actionneurs des débits élevés et une régulation de pression précise, et garantit un fluide sec et propre pour éviter toute contamination des dispositifs en aval.

Produits

Search
1-10 résultats sur 45 pour Produits
:
Matériau du corps et de la cuve
Acier inoxydable 316L
Matériau de l’élément filtrant
Inox 316
Produit
Air comprimé, gaz corrosifs
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po
Diamètre de l’orifice de détente
NPT 1/8", M5
Débit maximal
De 1 400 à 9 500 l/min (49 à 335 SCFM)
Plage de pression réglable
De 0,5 à 10 bar (7 à 145 psi)
Capacité de filtration
5 µ, 25 µ, 40 µ
Température de service
-40 à 90 °C (-40 à 194 °F) avec une option pour -60 °C (-76 °F)
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Pièces internes et externes en acier inoxydable pour usage intensif et longue durée de vie dans les environnements corrosifs
  • La membrane moulée renforcée optimise les chemins d’écoulement et permet des débits supérieurs par rapport aux produits concurrents
  • Certifications complètes notamment : option de conformité à la norme NACE pour les applications sur gaz corrosifs, indice de protection : IP65, ATEX (94/9/CE) : non électrique, et certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle SIL
  • Réglage et régulation précis
  • Raccordement de manomètres doubles pour une installation modulaire
  • Option de purge automatique pour évacuation des condensats
  • Une option de purge rapide empêche que la pression emprisonnée ne verrouille l’actionneur dans sa dernière position
  • La plaque signalétique gravée au laser ne s’altérera pas et ne se décollera pas

Documentation et schémas