Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-551

ASCO™ 551 Distributeur à tiroir

Product Description

La série 551 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz neutres dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/4". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

Produits

Search
1-10 résultats sur 3 544 pour Produits
:
ASCO™ 55102001
Actionnement
À commande pneumatique
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
À commande pneumatique
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
103,20 €
ASCO™ 55102005.115/50
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.12/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.120/60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.125/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.230/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.24/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.24/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,20 €
ASCO™ 55102005.48/50-60
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
ASCO™ 55102005.48/DC
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Pression de service maximale (eau)
0
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/4 po
disponibilité
Same Day
Actionnement
Pression de service maximale (eau)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
0
Air, gaz inerte
1/4 po
Same Day
QuickShip
114,30 €
Pilotage de vanne
Distributeur – Pilotage par l'air
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable, aluminium
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4 "
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 5/2, 5/3 – Centre fermé, 5/3 – Centre ouvert
Débit
De 0,5 Cv à 1,0 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
24 C CA, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 120 V CC, 240 V CC | 50, 60
Pression différentielle / d’utilisation maximale
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
ATEX Zones 1-21, ATEX Zones 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, SIL, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, Type 6, Type 6P, Type 7, Type 9
Température
-60 °C à 80 °C

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps du distributeur en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Tous les orifices d’échappements de cet électrodistributeur étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l’environnement.
  • Des versions DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont proposées pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les versions faible consommation sont idéales pour les emplacements à alimentation déportése ou alternatives
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Certifications mondiales Ex ; ATEX, CEI EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en version arctique, convient à une utilisation à des températures pouvant atteindre -60 °C
  • Distributeur compact convertible de 3/2 à 5/2 avec une conception à plaque d'écoulement unique (série 551 uniquement)

Documentation et schémas