Asco-P-F444

Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F444

Product Description

Les électrovannes à commande électropneumatique ASCO série F444 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes. Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal.

Pilotage de vannes
Pneumatique – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C (200 °F)
  • Certaines constructions peuvent supporter de la vapeur à une température de 177 °C (353 °F)
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Corps en laiton pour une longue durée de vie