Asco-P-L120

Électrovannes pour service général ASCO™ série L120

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L120 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

nsf-certification
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Electrovanne – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +170 °C (RUBY) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; 10 °C +90 °C (CR70)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
RUBY ; FPM ; CR70

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, petite taille.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas