Asco-P-L134

Électrovannes pour service général ASCO™ série L134

Product Description

Les vannes pour service général ASCO série L134 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

nsf-certification
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (CR70) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
CR70N ; FPM
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
CR70N

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Orifices d’entrée et de sortie placés asymétriquement au niveau du bas du corps.
  • Electrovanne fournie avec joints toriques
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux