Asco-P-L194

Électrovannes pour service général ASCO™ série L194

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L194 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
50 bar
Température du fluide
-10 °C +140 °C (EPDM) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Garnitures d'étanchéité
EPDM ; FPM

Caractéristiques

  • Le débit est proportionnel au signal électrique d’entrée.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux