Asco-P-L257

Électrovannes pour service général ASCO™ série L257

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L257 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
PPS (polyphénilsulfure) renforcé par de la fibre de verre
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement ouvert
Pression maximale admissible (PS)
10 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient aux applications à vide au niveau de l’orifice « P » (PA – PP = 1 bar max.)
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux
  • Convient pour la vapeur à basse pression et les applications dans les autoclaves de stérilisation

Documentation et schémas