Électrovannes pour service général ASCO™ série L321

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L321 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

nsf-certification

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4x2,3 V110/50-120/60Hz
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4X2,3 V24/50HZ
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321V02G-ZA10A G1/4X2.3 V230/50HZ
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
NSF
IP67
cRUus
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
7 Day
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
65,00 €
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies - 3/2 universel, 3 voies - 3/2 normalement ouvert, 3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/4"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
NBR ; FPM ; EPDM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, corps de petite taille.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas