Asco-P-L334

Électrovannes pour service général ASCO™ série L334

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L334 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

nsf-certification
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +170 °C (RUBY) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
RUBY ; FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Electrovanne fournie avec joints toriques (FPM)
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux
  • Particulièrement adaptée pour couper l’eau et la vapeur surchauffées

Documentation et schémas