Asco-P-P262

Vannes à fonctionnement pneumatique ASCO™ série P262

Product Description

La série P262 d’ASCO est constituée de vannes à fonctionnement pneumatique à deux voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes. La série P262 d’ASCO peut être utilisée avec de l’air, des gaz inertes, de l’eau et du fuel léger dans de nombreuses applications dans le cadre d’opérations générales et des biotechnologies.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4"
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert
Débit
De 0,5 Cv à 1,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Modèles normalement ouverts ou normalement fermés avec un corps en laiton et un siège en NBR
  • Élément d’étanchéité unique qui isole la pression d’air de commande du fluide de la canalisation principale
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Structures disponibles pour effectuer des opérations avec de l'oxygène
  • Produit proposé avec un diamètre de conduite de 6,4 mm

Documentation et schémas