Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8356C309S1V00F1

ASCO™ 8356C309S1V00F1

84,50 €
QTÉ :

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 UN-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 2,4-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITH CONNECTOR

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Universal
Electrical Connection Type
With Spade Plug Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil, Hot Water, Steam
Body Material
Stainless Steel
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Caractéristiques

  • Une conception fiable, compacte et éprouvée pour une longue durée de vie
  • La commande manuelle standard facilite l’installation
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Les électrovannes ne requièrent aucune pression de service minimale
  • Large éventail de pressions et de débits nominaux
  • Facilité de maintenance des pièces internes par démontage du tube-culasse

Documentation et schémas