Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-WSLPKF

Têtes magnétiques série WSLPKF ASCO™ (Ex d)

Product Description

La série WSLPKF ASCO est une gamme de têtes magnétiques équipées d’un corps en acier inoxydable antidéflagrant, conçues pour une utilisation en atmosphères explosives. Une bobine à borne à vis permet une installation électrique facile. La tête est conforme à la directive ATEX 2014/34/UE. La conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité a été assurée conformément aux normes internationales et européennes CEI et EN suivantes : 60079-0, 60079-1 et 60079-31.

Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), ATEX, ATEX zone 1-21, IP66, IP67, Ex d

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable antidéflagrant
  • Boîtier muni d’un trou d’entrée fileté NPT de 1/2 po pour une large gamme d’entrées de câbles
  • Indice de protection : IP67 – NEMA 4/4X
  • Cette tête peut être fournie avec un grand nombre de modèles de vannes

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 774 results for Pièces et accessoires
:
788,00 €
788,00 €
788,00 €
788,00 €
788,00 €
802,40 €
856,30 €
856,30 €
856,30 €
856,30 €

Documentation et schémas