Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Performance Analytics

AgileOps™ Performance Analytics

Product Description

Surveillez les mesures d’alarme et suivez les indicateurs clés de performance avec AgileOps Performance Analytics. Avec de puissantes fonctionnalités de tableau de bord, des rapports prêts à l’emploi et personnalisables, AgileOps peut regrouper les données d’alarmes et d’événements de l’unité, du site ou de l’entreprise.

Caractéristiques

  • AgileOps Performance Analytics est un outil de rapport d’alarme comprenant des rapports d’analyse interactifs qui peuvent être publiés à la demande, programmés ou déclenchés par un événement. AgileOps comprend une capacité d’archivage des événements et une intégration avec les systèmes de veille économique (Business Intelligence, BI). Tous les tableaux de bord d’AgileOps ont été mis à jour en HTML5 pour apporter un design moderne et réactif à l’interface.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas