DeltaV-P-SE5009

DeltaV™ série S pour alimentation système cc-cc

Product Description

Le DeltaV™ série S pour alimentation système cc-cc se connecte sur votre réseau d'alimentation de 24 Vcc pour alimenter l'électronique du système, y compris le contrôleur et les cartes E/S associées. L'alimentation DeltaV™ vous offre la solution d'alimentation la plus efficace et fiable sur budget. Vous disposez là de toute l'alimentation nécessaire pour votre système DeltaV.

Entrée
24 Vcc ±20 % à 6,1 A
Appel (démarrage progressif)
20 A de crête maximum pour 5 ms sur une plage d'entrée de 24 Vcc (y compris une entrée de 12 Vcc)
Puissance de sortie nominale (-40 à 60 °C)
+12 Vcc à 8,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc)
Puissance de sortie nominale (60 à 70 °C)
+12 Vcc à 6,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc)
Protection en entrée
Fusible interne non remplaçable
Protection contre les surtensions
Sortie protégée à 110 % - 120 %
Temps de rétention
Sortie : valeur maintenue dans une marge de 5 % par rapport à la valeur nominale à pleine charge et tension d'entrée minimum de 5 ms (sauf courant Vcc avec entrée 12 Vcc)
Température de service
-40 à 60 °C (-40 à 140 °F) sans limitation, CD11360 à 70 °C (140 à 158 °F) avec limitation
Température de stockage
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les alimentations du système cc-cc sont des composants plug-and-play
  • L'architecture modulaire et les capacités de partage de charge de l'alimentation vous permettent d'ajouter plus de puissance ou de fournir une redondance d'alimentation à votre système.
  • Vos E/S sont toujours précises, car le sous-système et le contrôleur E/S reçoivent toujours une alimentation constante et précise de 12- ou 5 Vcc
  • Les alimentations fournissent une notification immédiate en cas de panne d'alimentation ; les dispositions d'alimentation du système et sur site sont complètement isolées
  • L'alimentation du système fournit plus de courant au bus d'alimentation de l'interface E/S 12 Vcc et élimine le besoin injection de courant