DeltaV-P-VE4050S2K1C0

Supports horizonataux pour racks d'E/S DeltaV™ série M

Product Description

Faites fonctionner votre rack d'E/S efficacement avec les supports de montage horizontal d'E/S DeltaV™. Le support d'alimentation/contrôleur contient des bus d'alimentation internes. Vous n'avez pas à utiliser un câblage externe pour connecter l'alimentation du système au contrôleur DeltaV et aux supports d'interface d'E/S. La conception modulaire des supports de racks horizontaux permet une installation flexible et une distribution de puissance intégrée.

Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Contaminants atmosphériques
ISA-S71.04-1985 Revêtement enrobant de classe G3 (contaminants atmosphériques)
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Zone/endroit dangereux
ATEX EEx nA IIC T4 Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C, D, T4

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une installation flexible
  • Possibilité d'extension en ligne
  • Distribution de puissance intégrée