DeltaV-P-M-series Traditional IO

E/S classique DeltaV™ série M

Product Description

L'E/S classique DeltaV™ est un sous-système modulaire qui offre une flexibilité d'installation suffisante pour permettre son implantation sur le terrain, à proximité de vos appareils. L'interface Traditional I/O est équipée de clés de protection de câblage d'excitation et de fonction qui garantissent la connexion correcte de chaque carte d'E/S au bornier correspondant. La modularité, les clés de protection ainsi que la facilité et la rapidité d'utilisation font de l'interface DeltaV Traditional I/O un choix judicieux pour votre système de contrôle de procédé.

Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Réduction du coûts des biens d'équipement
  • Réduction de la durée et des coûts d'installation
  • Augmentation de la productivité
  • Plus grande disponibilité du procédé