Le ControlWave Micro est un contrôleur hautement programmable alliant les capacités uniques d'un automate programmable industriel (API) et d'une unité terminale distante (RTU) dans un contrôleur hybride unique. Le ControlWave Micro est spécialisé dans le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées, et les applications de contrôle industriel qui optimisent la performance d'une vaste gamme de systèmes de contrôle-commande avec une faible consommation électrique.