Soupapes de sécurité pneumatiques
Les soupapes de sécurité pneumatiques offrent une protection dans les systèmes d’air comprimé contre les montées en pression et les démarrages inattendus. Ces soupapes de contrôle spéciales directionnelles ont des fonctionnalités spécifiques telles que la redondance, le contrôle de position du tiroir et l’échappement de sécurité. Les soupapes de sécurité pneumatiques AVENTICS conviennent à une variété d’applications et aux machines soumises aux exigences de la norme ISO 13849.