Tescom-P-VAVG

Vannes TESCOM™ séries VA et VG

Product Description

Les séries VA et VG sont des vannes à commande pneumatiques présentant des capacités normalement ouvertes/normalement fermées, des pressions de service de 414, 690 et 1 034 bar, un cycle de vie très long et une électrovanne intégrée en option. Adapté aux applications liquides et gazeuses Idéal pour une utilisation dans les tests de cyclage à haute pression, les panneaux de contrôles pneumatiques et hydrauliques et les laboratoires de recherche et développement.

Pression de service maximale
241, 414, 690 bar
Matériau du corps
Laiton, acier inoxydable 316
Matériau du siège
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
Joints toriques
Buna-N, Kalrez®, Viton®, éthylène-propylène (E. P.), uréthane
Bagues d’appui
Teflon®, CTFE
Tige de la vanne
Acier inoxydable 17-4
Autres pièces
Acier inoxydable 316, laiton
Diamètre et type d’orifice de la série VA
NPTF 1/4", NPTF 3/8", SAE 1/4", NPTF 1/8" (change Cv à 0,5)
Diamètre et type d’orifice de la série VG
NPTF 3/8", NPTF 1/2", NPTF 3/4", SAE 3/8", SAE 1/2"
Capacité de débit
Vanne série VA : Cv = 0,75
Vanne série VG : Cv = 2,0
Poids (approximatif)
Vanne série VA : 1,4 kg
Vanne série VG : 2,3 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception à clapet équilibré pour une grande fiabilité et une durée de vie exceptionnelle
  • Normalement ouvert ou normalement fermé
  • Actionnement bas : 4,1 bar - minimum
  • Pressions de service élevées : 414 bar maximum (laiton), 690 bar maximum (acier inoxydable)
  • Version 1 034 bar disponible
  • Le modèle pour oxygène disponible a passé avec succès le test de compression adiabatique selon ISO 10524
  • Actionnement de l’électrovanne à assistance pneumatique en option (12 V, 24 V ou 115 V)

Documentation et schémas