Tescom-P-AGSF

Connecteur/Futbol stabilisé Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ série AGSF

Product Description

Le connecteur/futbol stabilisé AGSF est utilisé comme raccordement entre une bride ou un raccord à orifice et un manifold sur des installations de mesure de pression différentielle à montage direct.

Matériaux
Acier carbone, acier inoxydable 316
Dimension
Corps long et court
Standard
100 mm
En option
142 mm
Pression (max.)
414 bar relatif standard

Caractéristiques

  • Installation rapide et facile d’une seule main.
  • L’encombrement important réduit la charge de contrainte radiale sur le filetage NPT.
  • Les orifices de boulons fendus peuvent accommoder des espacements de boulonnage de 53 à 56 mm.
  • Disponible avec un blindage diélectrique qui assure une barrière non conductrice entre l’instrument et le porte-orifice.
  • Conception universelle pour les configurations de montage verticales et horizontales.
  • Disponible en longueur standard de 100 mm ou en longueur rallongée de 142 mm pour les exigences de dégagement supplémentaires.
  • Nettoyage à l’oxygène ou au chlore disponible.
  • Construction en acier inoxydable ou acier carbone.
  • Joints de bride en graphite haute température disponibles.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’installation.

Documentation et schémas