Tescom-P-sp-k-p-vpb

Accessoires de manifold Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ séries SP/K/P/VPB

Product Description

Une gamme d'accessoires pour compléter le système de montage modulaire.

Pot d'étanchéité, clé, plaque à orifice et blocs d'évacuation par évent
Une gamme d'accessoires pour compléter le système de montage modulaire.
I
Plaque à orifice : pour réguler le débit de fluide évacué, un raccord à orifice (plaque à orifice) est disponible pour s'adapter à des tuyauteries de 6 mm, 10 mm et 3/8" de diamètre extérieur.
SP
Pots d'étanchéité : Pour les systèmes requérant un joint ouvert, c.-à-d. une application haute température, toxique ou corrosive, le pot d'étanchéité, utilisé avec un fluide d'étanchéité non miscible dans le fluide procédé, assure une barrière pour le manifold et l'instrument. Si l'instrument est situé sous la plaque à orifice, un fluide d'étanchéité dont la densité est supérieure à celle du fluide procédé est requis. Si l'instrument est situé au-dessus de la plaque à orifice, un fluide d'étanchéité dont la densité est inférieure à celle du fluide procédé est requis.
Le pot d’étanchéité a une contenance d'environ 50 cm³ et intègre un évent. La pression de service maximale est de 413 bar à 38 °C ; la température de service maximale est de 450 °C. Les raccordements sont à filetage parallèle G1/4". Mesc SPE : 60.98.70/510 ou 610. Chaque plaque à orifice est dotée d'une plaque signalétique en acier inoxydable 316 d'1 mm d'épaisseur portant un numéro de repère et une taille d'orifice. Mesc SPE : 60.95.90
K
Clé inviolable : Une clé de barre en té amovible peut être fournie pour empêcher toute utilisation non autorisée des vannes. Le chapeau inviolable est installé de série sur tous les évents et toutes les vannes d'équilibrage sur manifolds à montage modulaire. Mesc SPE : 60.98.70.905.1
VPB
Blocs d'évacuation par évent (option – consulter l'usine) : il existe deux blocs d'évacuation par évent, le VPB double pour les applications de pression différentielle et le VPB simple pour les applications de pression statique. Les blocs d'évacuation ont deux principales fonctions : premièrement, la protection par évacuation de l'instrument utilisant un fluide d'évacuation pour maintenir le procédé à distance de l'instrument en maintenant une pression légèrement supérieure à celle du fluide procédé. Deuxièmement, ils fournissent un moyen de détection pour les instruments de pression différentielle pour des applications d'indication de niveau. Dans le cadre de ces applications, la méthode du « tube plongeur » est utilisée pour la détection des fluctuations de contre-pression alors que le contenu du bac de stockage augmente ou diminue. Les deux VPB sont proposés en acier inoxydable avec raccordements à filetage parallèle G1/4".
La ou les sorties de bloc d'évacuation sont équipées d'un clapet antiretour à siège souple et l'entrée est pourvue d'un filtre intégré. Un raccord à orifice d'évacuation supplémentaire peut être installé sur l'entrée du bloc d'évacuation pour servir de restricteur fixe régulant le débit d'évacuation. Une vérification de cette opération peut être effectuée par l'intermédiaire de la vanne d'évent/d'étalonnage. La pression de service maximale est de 413 bar à 38 °C ; la température de service maximale est de 200 °C. Mesc SPE : 60.98.70/200 ou 300

Caractéristiques

  • Pot d'étanchéité, clé, plaque à orifice et blocs d'évacuation par évent
  • Une gamme d'accessoires pour compléter le système de montage modulaire

Documentation et schémas