Topworx-P-TopWorx TVF

Contrôleurs de vannes TopWorx™ TVF

Product Description

Le TopWorx™ TVF est idéal pour les applications non incendiaires.
Nos boîtiers de commutation TopWorx série TX réunissent toutes les fonctionnalités dans un boitier compact à montage direct. Disponible avec une variété de capteurs de position, d’électrovannes intégrées et de réseaux de bus, la série TX peut être utilisée dans toutes les zones dangereuses et est certifiée IECEx, ATEX et UL.
La gamme de contacteurs GO de la série TX offre la même fiabilité que les contacteurs GO existants, avec des caractéristiques et des avantages améliorés. Le contacteur 36 GO offrira la possibilité de configurer 2 ou 4 contacteurs pour les boîtiers TX et TV. Des électrovannes intégrées sont disponibles en option dans la configuration à 2 contacteurs pour un contrôle encore plus poussé.

iec-ex

Caractéristiques

  • De sécurité intrinsèque, convient à tous types d’environnements
  • Différentes options de réseaux en bus et de capteurs possibles
  • Écran haute visibilité résistant aux impacts
  • Les cames à code couleur facilitent le réglage
  • Fiable, même dans les environnements extrêmes

Documentation et schémas