Tescom-P-adme

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ ADME

Product Description

Manifolds de distribution d’air équipés d’un seul raccord d’entrée et d’une série de 4 à 20 sorties latérales, comprenant des robinets à tournant sphérique ou des robinets à pointeau

Caractéristiques

  • La conception compacte permet de réduire les coûts d’installation et les points de fuite potentiels.
  • Choix de robinets à tournant sphérique ou à pointeau miniatures avec sièges souples ou durs.
  • Montage sûr adapté aux panneaux, murs et tube support en NB de 50 mm (2").
  • Entrée filetée NPT ¾" (de série) ou à bride en option.
  • Robinet de purge monté de série - extrémité opposée du corps du manifold à l’entrée.
  • Sorties à espacement égal de série.