Électrovannes en laiton

Les électrovannes en laiton sont des produits durables connus pour leur résistance à la corrosion et à la chaleur. Elles sont plus faciles à souder et à sceller que les vannes avec corps en acier inoxydable et offrent une meilleure résistance à la chaleur que les vannes en plastique. Emerson propose une large gamme d’électrovannes à corps en laiton qui intègrent des options pour les applications nucléaires, à haute pression et à haute température. Avec leur conception réglable qui permet un contrôle précis du débit, les électrovannes en laiton fonctionnent dans des applications allant de la plomberie résidentielle jusqu’aux environnements industriels les plus exigeants.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Électrovannes en laiton

Électrovannes en laiton

1-23 résultats sur 25 dans la rubrique Produits
: