Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

Analyseur de gaz OEM renforcé Rosemount™ CT4000

Product Description

L’analyseur Rosemount CT4000 d’Emerson utilise la technologie intégrée du laser à cascade quantique (QCL) pour surveiller les niveaux de gaz NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO et CO2 dans des environnements ambiants jusqu’à 70 °C et des températures de gaz de 190 °C. Les applications de ce système comprennent la surveillance des émissions maritimes, la surveillance des émissions des centrales électriques, la gestion des moteurs, les outils de combustion des moteurs, la gestion de l’état des moteurs et l’échange de droits d’émission de carbone.

Température ambiante
-20 à +70 °C
Plage d’humidité
10 à 95 %, sans condensation
Alimentation électrique
120 Vca 60 Hz / 240 Vca 50 Hz 250 V/A
Dimensions
23 x 19 x 45 cm [H x W x D]
Poids
26 kg
Température du gaz d’échantillonnage
20 à 190 °C

Caractéristiques

  • Technologie laser à cascade quantique (QCL)
  • Mesures simultanées de huit composants ou moins
  • Température ambiante de -20 à +70 °C
  • Températures de gaz jusqu’à 190 °C
  • Configuration modulaire pour quatre lasers au maximum
  • Aucune pièce mobile, faibles coûts de maintenance