Emerson-P-plantweb-metrology

Plantweb Advisor for Metrology

Product Description

PlantWeb Advisor for Metrology est la nouvelle plate-forme d’analyse modulaire d’Emerson, qui offre une gamme de fonctions et de flexibilité sans précédent dans le monde des mesures aujourd’hui. Ce logiciel vous permet de comprendre l’état et les risques de vos produits et systèmes de mesure. Grâce à PlantWeb Advisor for Metrology, vous pouvez gagner du temps et de l’argent en utilisant les fonctionnalités de surveillance à distance, les tableaux de bord d’évaluation de l’état, etc.

Système d’exploitation
Microsoft Windows Server 2016 et Server 2019 (64 bits)
Protocoles de communication
OPC, Modbus® TCP, Modbus® RTU
Modules
  • Diagnostics des débitmètres à ultrasons
  • Smart Meter Verification (autocontrôle d'intégrité d'étalonnage) des débitmètres à effet Coriolis
  • Diagnostics du chromatographe en phase gazeuse
  • Vérification du calcul
  • Pronostic de pression différentielle
  • Tendances du facteur d’ajustage
  • Incertitude du système
  • Calcul des erreurs de mesure
  • Gestionnaire de dispositif et d’étalonnage

Caractéristiques

  • La surveillance à distance réduit le temps nécessaire au personnel
  • Les tableaux de bord d’évaluation de l’état garantissent la fiabilité des données de mesure
  • La réconciliation des données est facilitée grâce à l’accès aux données vérifiées
  • La fiabilité du système est améliorée grâce à l’accès aux diagnostics prédictifs
  • Les obligations contractuelles peuvent être satisfaites grâce à une validation rationalisée des données
  • L’incertitude est réduite grâce à des diagnostics système avancés permettant de détecter et de corriger rapidement les problèmes

Documentation et schémas