Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-FB

Vannes d'angle Fisher™ FB

Product Description

Les vannes d'angle Fisher FB sont utilisées avec les fluides compressibles, dans des applications spéciales nécessitant une atténuation maximale du bruit et de hautes capacités. Les applications classiques sont notamment les vannes de régulation de pression et les vannes de dérivation des compresseurs. Les vannes FB sont également fréquemment utilisées pour les applications impliquant des gaz corrosifs sur les sites pétrochimiques et dans les usines de traitement de gaz.

Certifications
CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, conditionnement de la vapeur, dégazage
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, duplex, alliage, fonte
Température de service
Température normale, haute température
Source d'alimentation
ASME
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ
Siège / Type de joint
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Classe d'arrêt
Classe II (FCI 70-2), classe III (FCI 70-2), classe IV (FCI 70-2), classe V (FCI 70-2)
Taille de la vanne
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36
Taille normale de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les cages Whisper Trim™ III ou WhisperFlo™ utilisées dans les vannes FBD ou FBT permettent de réduire le bruit généré par les débits élevés et les pertes de charge importantes.
  • Le bruit provenant de la vanne est sensiblement réduit grâce à la diminution de la vitesse du débit de sortie à l'aide d'une conception de sortie étendue.
  • Avec cette conception, les problèmes de joint causés par l'expansion et la contraction thermiques des grandes pièces (par ex. l'assemblage de la cage) disparaissent.
  • Les systèmes de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL™ ou HIGH-SEAL sont disponibles en option. Ces systèmes de garniture d'étanchéité assurent une excellente étanchéité, guident et transmettent la force de chargement.
  • Une bague d'étanchéité à ressort avec bagues anti-extrusion en PEEK est disponible sur les vannes FBT pour une fermeture de classe V jusqu'à 316 °C (600 °F). Un joint d'alésage est disponible sur les vannes FBD pour une fermeture de classe V à plus de 316 °C (600 °F).