Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Cavitrol IV

Vanne Fisher™ CAV4

Product Description

Les vannes Fisher CAV4 sont conçues pour les fluides propres pouvant caviter, lorsque la perte de charge est supérieure à 207 bars. Les éléments internes Cavitrol™ IV de cette vanne sont conçus pour offrir une zone de débit croissante. Chaque étage des éléments internes présente successivement une zone de débit plus large. Cette conception assure un fonctionnement particulièrement efficace. En effet, plus de 90 % de la perte de charge totale sont prélevés dans les premiers étages, où le risque de formation de cavités pouvant entraîner une cavitation est limité.

Certifications
ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation, fluides chargés
Caractéristiques de débit
Linéaire, ouverture rapide, caractérisation
Matériau
Acier carbone, alliage
Température d’utilisation
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conçue pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 552 bars.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une excellente résistance à l’usure pour une longue durée de vie.
  • Le siège souple métal sur métal offre une fermeture étanche et évite les rodages périodiques.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.