Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Inline Diffusers

Diffuseurs en ligne Fisher™

Product Description

La gamme complète de diffuseurs en ligne Fisher assure une atténuation du bruit optimale, idéale pour les applications où les vannes peuvent générer un bruit important. Lorsqu'un diffuseur est installé, la perte de charge totale du système est répartie entre la vanne et le diffuseur. La vanne peut ainsi fonctionner selon un rapport de perte de charge inférieur, ce qui réduit le niveau de bruit généré par l'écoulement du procédé via la vanne de régulation. Différentes options sont disponibles, notamment : 6010 avec tête de sortie intégrée, style de conduite 6011 et Whisper Disk.

Service critique
Atténuation du bruit
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Type de raccordement au procédé
  • 6010 : à bride, soudure bout à bout, emboîtement soudé
  • 6011 : entre brides, à bride
  • Whisper Disk : face de joint surélevée, RTJ, à bride
Dimensionnement de la vanne
  • 6010 : NPS 1 à 26, jusqu'à NPS 72
  • 6011 : NPS 2 à  48
  • Whisper Disk : NPS 2 à 36
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le concept de diffuseur se décline en plusieurs versions uniques, offrant des solutions optimales pour une variété d'applications. Le diffuseur ne doit pas nécessairement être adjacent à la vanne de régulation.
  • Une association diffuseur-vanne adéquate permet d'obtenir une réduction du bruit allant jusqu'à 40 dBA.
  • L'association d'un diffuseur et d'une vanne permet de réguler la pression/le débit comme le fait une vanne de régulation classique. Tout aussi important, cette solution régule la génération de bruit et de vibrations potentiellement néfastes.
  • Tous les diffuseurs Fisher, en ligne et à évents, sont des appareils statiques et robustes ne nécessitant aucune maintenance après installation. De par cet ensemble de caractéristiques, ces diffuseurs favorisent la régulation du bruit moyennant un investissement minime.