Le désurchauffeur Fisher TBX-T peut être utilisé pour de nombreuses applications. Il permet de réduire efficacement la température de la vapeur surchauffée jusqu'au point de consigne souhaité. Le TBX-T convient aux installations dans des conduites de vapeur de diamètre nominal 200 à 1 200. Il peut maintenir des températures de vapeur dans une plage de 6 °C par rapport aux températures de saturation. La vaporisation et l'atomisation de l'eau représentent des éléments clés de toute application de conditionnement de la vapeur. La conception du TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation optimisé sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.