Branson-P-DCX Series Automation Power Supply

Blocs d'alimentation d'automatisation Branson série DCX

Product Description

La gamme de blocs d'alimentation d'automatisation Branson DCX offre la technologie d'alimentation à ultrasons la plus récente et un contrôle de procédé continu. Les circuits brevetés fournissent un grand avantage en termes de performances et d'uniformité, garantissant une plus grande productivité et un soudage de meilleure qualité. Les fonctionnalités avancées comprennent le mode énergie, une interface Web pour la commande à distance, la protection par mot de passe, les limites pour la qualité du soudage et un port de bus de terrain EtherNet/IP pour la commande à partir d'un automate programmable industriel ou sur un réseau pour la commande en temps réel.

Interface de données
USB, Ethernet, EtherNet/IP, bus de terrain
Fréquence
20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • Technologie d'alimentation à ultrasons de pointe pour le contrôle continu du procédé.
  • Configurations multiples incluant le montage vertical, le montage horizontal et le montage en rack pour un montage flexible.
  • Interface Web pour le diagnostic avancé et la configuration à distance.
  • Limites programmables pour la qualité du soudage, protection par mot de passe, et plusieurs préréglages.
  • Options de connectivité EtherNet/IP et bus de terrain disponibles (DCX A et F) pour une communication avancée, un contrôle réparti en temps réel et la prise en charge d'une topologie à plusieurs lignes.
  • Disponible en versions 20, 30 et 40 kHz.
  • Niveaux de puissance jusqu'à 4 kW.

Documentation et schémas