Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820005100

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO35 0820005100

95,36 €
QTÉ :

Product Description

DO35-3/2NC-G018-230AC

Commande
électrique
Taille
DO35
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Commande manuelle
À crantage
Débit nominal Qn
140 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
230 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Durée de mise en circuit
100 %
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas