AVENTICS-0830100387

AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100387

64,10 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ST9-PN-K03U-036

Montage direct pour série
KHZ
Largeur de rainure
Rainure 9 mm
Capteur
Etalement des impulsions
Câble
Avec câble
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 7 mA
Courant de repos (sans charge)
< 3 mA
Indice de protection
IP67, IP65
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.
0.2 A
Fréquence maxi de commutation
2000 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
12 V CC
Tension de service CC, maxi
36 V CC
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
100 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
60 g (50 ... 2000 Hz)
Longueur câble L
3 m
Matériau boîtiers
Résine epoxy
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Parfaits pour l’écrou de queue d’aronde de 9 mm
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Avec un connecteur M8 directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles

Documentation et schémas