Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026804

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412026804

40,16 €
QTÉ :

Product Description

La série CON-RD d’AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l’auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.

rohs
Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Raccordement par borne guillotine
Protocole
PROFIBUS DP
Raccord électrique normé
EN 61076-2-101
Certificats
RoHS
Blindage
Blindé
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage B
Raccordement électrique 1
Avec vis moletée
Sortie de câble
Coudé
Couple de serrage de la vis de fixation
0.8 Nm
Poids
0.044 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas