Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414012065

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP30-LT R414012065

QTÉ :

Product Description

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 24VDC +25/-30%

rohs
Commande
électrique
Taille
DP30-LT
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Commande manuelle
Sans
Débit nominal Qn
60 l/min
Raccordement de l'air comprimé
CNOMO
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-30% / +25%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Durée de mise en circuit
100 %
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Certificats
Déclaration de conformité CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Poids
0.2 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas