Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-24000C

Vanne de régulation Little Scotty™ en acier au carbone Baumann™ 24000C

Product Description

Les vannes de régulation Baumann 24000C présentent une hystérésis et une bande morte réduites et affichent de bonnes caractéristiques de contrôle. Elles bénéficient d'une construction robuste et offrent une fermeture étanche, des garnitures hautes performances et une grande facilité d'entretien. Ceci se traduit par une réduction des coûts d'entretien, une réduction de la variabilité du procédé et une plus grande disponibilité de ce dernier, résultant en une diminution des coûts d'exploitation à long terme.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal, linéaire
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensionnement standard de la vanne
NPS, DN
Autres Configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Les raccordements d'extrémité ASME et EN sont disponibles pour répondre à vos normes de tuyauterie.
  • Les éléments internes sont disponibles en acier inoxydable austénitique de type 316 de haute qualité.
  • Le double guidage supérieur du clapet et de la tige assure une stabilité accrue pendant le déplacement du clapet.
  • Des réductions multiples de la capacité des pièces internes sont disponibles pour répondre aux exigences changeantes du procédé.
  • Corps de vanne et actionneur revêtus de poudre d'époxy avec attaches en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion.
  • Actionneur multi-ressorts, réversible sur site avec bande morte réduite, permettant un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.
  • L'actionneur complet et l'arcade peuvent être retirés de l'assemblage de la vanne tout en préservant l'intégrité de la garniture.

Documentation et schémas