Baumann-P-24000F

Vanne de régulation à montage entre brides Baumann™ 24000F

Product Description

La vanne de régulation à montage entre brides Baumann 24000F est compatible avec les raccordements à bride ASME et EN. Elle est conçue pour contrôler une vaste gamme de liquides, gaz et vapeurs de procédé. Ce package très compact assure l'intégrité de la connexion des corps de vannes droites et à brides, tout en étant nettement plus léger et plus facile à installer. Des constructions spéciales en alliage sont disponibles et complètent l'offre standard en acier inoxydable S31603. La vanne 24000F à usage général est une vanne modulante adaptée pour des pressions de ligne du procédé jusqu'à 99 bar et des températures de fonctionnement jusqu' à 537 °C.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Usage général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal, linéaire
Matériau
Inoxydable, alliage
Température de service
Cryogénique, Température standard, Haute température
Classe de pression
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, DIN PN 10-40
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Dimensionnement standard de la vanne
NPS, DN
Autres Configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Construction universelle du corps de vanne ; 1/2 pouce correspond à ASME CL300 & 600FF (face plate) et lignes de bride PN10-40 ; 3/4 et 1 pouce correspondent à ASME CL150, 300, 600FF et PN10-40.
  • Plusieurs réductions de capacité des éléments internes sont disponibles, répondant aux exigences changeantes des procédés. Les valeurs Cv correspondantes peuvent descendre jusqu'à 0,00013.
  • Le chapeau prolongé en option est disponible pour des applications allant de -195 °C à 537 °C.
  • Système de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL™ en option pour répondre aux exigences critiques en matière de contrôle des émissions.
  • Actionneur enrobé de poudre d'époxy avec attaches en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion.
  • Actionneur multi-ressorts, réversible sur site avec bande morte réduite, permettant un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.
  • L'actionneur complet et l'arcade peuvent être retirés de l'assemblage de la vanne sans affecter l'intégrité de la garniture.