Baumann-P-24003

Vanne droite à trois voies Baumann™ 24003

Product Description

La vanne de régulation à trois voies Baumann 24003 convient idéalement au contrôle du débit et de la température lorsqu'un service de mélange ou de dérivation est requis. Cette vanne utilise un corps robuste en bronze coulé ou en acier inoxydable CF8M avec garniture austénitique en acier inoxydable S31600 pour une durée de vie prolongée.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Service général, mélange
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Bronze, inoxydable
Température de service
Température standard
Classe de pression
Bronze : 27,5 bar à 65,5 °C/17,2 bar à 204,4 °C ; Acier inoxydable : 49,6 bar à 65,5 °C/35,5 bar à 204,4 °C
Type de raccordement au procédé
Fileté, Brides soudées
Classe de fermeture
Classe III (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensionnement standard de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le système de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL™ en option peut être utilisé pour répondre aux exigences critiques en matière de contrôle des émissions ; il est indiqué pour les applications légères dans les services chimiques.
  • Les éléments internes sont disponibles en acier inoxydable austénitique de type 316 de haute qualité.
  • Le double guidage supérieur du clapet et de la tige assure une stabilité accrue pendant le déplacement du clapet.
  • Des réductions multiples de la capacité des pièces internes sont disponibles pour répondre aux exigences changeantes du procédé.
  • Actionneur enrobé de poudre d'époxy avec attaches en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion.
  • Actionneur multi-ressorts, réversible sur site avec bande morte réduite, permettant un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.
  • L'actionneur complet et l'arcade peuvent être retirés de l'assemblage de la vanne sans atteinte à l'intégrité de la garniture.
  • Les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE ™ sont disponibles pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb.