Baumann-P-89000

Vanne de régulation sanitaire Baumann™ 89000

Product Description

Les vannes de régulation sanitaires Baumann 89000 constituent des solutions de contrôle pour divers systèmes de procédés sanitaires. Ces vannes sont conformes aux normes FDA et USP CLVI. Touts les pièces en métal en contact avec le milieu sont faites d’acier inoxydable S31603 et chaque vanne est fournie avec un actionneur en acier inoxydable, ce qui lui permet de résister à la corrosion engendrée par le ruissellement de liquides caustiques. La vanne de régulation 89000 est conçue pour une grande variété d’applications dans de nombreux secteurs où la propreté et la stérilité sont essentielles.

Certifications
Directive DESP (Directive Équipements sous pression)
Service critique
Faible débit, service général, sanitaire
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales, pourcentage égal modifié
Matériau
Inoxydable
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
250 psi CWP
Type de raccordement au procédé
Tri-Clamp, soudure bout à bout
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Dimensions disponibles : de NPS 1/2 à 6.
  • Élastomères conformes aux normes FDA et USP CLVI.
  • Finition de surface interne de 20 Ra disponible.
  • Actionneurs à membrane en acier inoxydable avec finition électropolie de série.
  • Les actionneurs s’adaptent parfaitement à toutes les dimensions de vanne, pour répondre aux besoins de nombreux procédés.
  • Une construction solide en arcade en acier inoxydable relie la vanne à son actionneur et permet de connecter le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE™.
  • La totalité de l’assemblage de vanne est facile à démonter pour l’inspection et la maintenance.

Documentation et schémas