Bettis-M

Bettis en acier inoxydable série M

Product Description

La série M de Bettis en acier inoxydable est conçue selon un standard élevé de performances et de fiabilité dans les environnements les plus difficiles. La construction en acier inoxydable résiste à la corrosion dans une variété d’applications exigeantes, du traitement chimique aux eaux usées, au pétrole et au gaz, ainsi qu'à l’exploitation minière. Cet actionneur hautes performances est conçu avec des vérins en acier inoxydable et des paliers de piston PFTE pour allonger la durée de vie et réduire les temps d’arrêt. Le modèle du ressort sans danger pour l’homme ne nécessite aucun outil spécial pour décompresser les ressorts facilement et en toute sécurité. Cet actionneur robuste est conçu et construit aux États-Unis pour des performances fiables dans les environnements les plus difficiles.

Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Sécurité tout-ou-rien, quart de tour, rappel par ressort, double effet
Certifications
ATEX, PED, (CE), compatible SIL, TRCU/EAC/GOST, PCI SHELL
Type de contrôle
Tout ou rien
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, vanne à triple excentration, autres appareils quart de tour
Température de service
Plage standard : -20 °F à +140 °F (-29 °C à +60 °C). Plage en option : jusqu'à -65 °F (-54 °C) ou +300 °F (149 °C)
Couple/poussée
Jusqu’à 120 000 in-lb (13 560 Nm)
Pression de service
40 à 160 psi (3 à 11 bar)
Pression d’alimentation
40 à 160 psi
Fluide d’alimentation
Air ou tout gaz compatible avec les matériaux de construction (hydraulique à eau en option)

Caractéristiques

  • La construction innovante en acier inoxydable de série offre une résistance supérieure à la corrosion interne comme externe
  • La construction Scotch Yoke utilisant des paliers de précision élimine toute bande morte dans ce mécanisme, ce qui permet d'obtenir la sortie de couple le plus élevé au début et à la fin de la course.
  • L’arbre de sortie en acier inoxydable 17-4 PH haute résistance transmet le couple et assure une longue durée de service.
  • L'axe de poussée et les rouleaux en acier inoxydable à traitement thermique transfèrent la force du piston à l'étrier afin de limiter les frottements et ainsi offrir une durée de vie prolongée et une transmission plus efficace du couple.
  • Les butées de fin de course bidirectionnelles permettent de régler avec précision la rotation du robinet
  • Les paliers de piston, paliers de tige du piston et paliers d’arbre de sortie en PTFE assurent une durée de service plus longue, limitent les interventions de maintenance et ne nécessitent aucune lubrification
  • L’indicateur et l’aiguille de position de conception universelle admettent un montage parallèle ou perpendiculaire.
  • La construction en acier inoxydable permet le montage direct de détecteurs de proximité dans le carter de l’actionneur, ce qui évite le montage d’assemblages d’arcade et de came par-dessus
  • Une fente d’entraînement NAMUR permet le montage des accessoires en un assemblage compact ne nécessitant aucun raccord spécial
  • Disponible en conception à arcade symétrique et dissymétrique selon le type d’application
  • Spring return model design requires no special tools to disarm springs safely and easily, reducing down time