Branson-P-GLX-3 Laser Welder

Branson GLX-3

Product Description

La machine de soudage GLX est la vedette mondiale des machines de soudage au laser de Branson, assurant un soudage à grande vitesse et à gros volume des pièces de grande taille

ce-mark
rohs
Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Actionnement
Servomoteur
Énergie laser fournie à la ligne de soudure
Jusqu'à 2 000 W
Protocole de communication
CANopen
Système de refroidissement
Refroidissement par eau ou par air
Interface de données
USB, Ethernet

Caractéristiques

  • GLX représente l'apogée de la technologie de soudage des grandes pièces plastiques.
  • La machine GLX comprend tous les avantages du soudage au laser : soudures sans particules de la plus haute qualité, meilleure flexibilité de conception pour intégrer des contours 3D et des composants sensibles, meilleure compatibilité des matériaux et robustesse de la soudure
  • Le procédé de soudage au laser breveté par transmission simultanée de lumière infrarouge (STTIr) de Branson est adapté pour souder en théorie jusqu'à 1 m de longueur de soudure entre 0,5 et 5 secondes.
  • La machine GLX permet aux concepteurs d'intégrer des lignes de soudure sans particules à peine visibles dans des pièces de grande taille afin d'obtenir une apparence esthétique supérieure, des performances maximales et une efficacité de production inégalée.
  • La machine GLX est conforme aux plus hautes normes internationales en matière de sécurité des lasers et des machines.
  • Contrôle précis de la profondeur d'un puits de fonte
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson

Documentation et schémas