Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Machine de soudage pour tubes métalliques Ultraseal 20 Branson

Product Description

Les systèmes ultrasoniques Ultraseal viennent sceller de façon hermétique les tubes de cuivre et d'aluminium. En une seule opération, ils pincent, soudent et coupent les tubes chargés en moins d'une seconde. Les systèmes sont adaptés à l'automatisation afin de garantir de hauts niveaux d'efficacité et de productivité.

Actionneur
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
20 kHz
Puissance d'entrée
200-250 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie
4 000 W
Dimensions globales
227 mm x 89 mm x 577 mm (H x l x L)
Type pneumatique
air propre sec de 5,5 bar (80 psi)
Fonctionnalités spéciales
Protection par mot de passe
Diamètre de tube
4 mm à 12 mm
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • Conception ergonomique et légère pour une utilisation sur la chaîne de montage
  • Changement rapide d'outillage breveté avec plusieurs surfaces de soudure pour un fonctionnement économique
  • Surveillance du procédé automatique afin que chaque soudure ne dépasse pas les limites de qualité prédéfinies en matière de puissance, de temps et de hauteur finale de soudage
  • Mesure des tubes automatique pour assurer le placement correct des tubes dans l'outillage
  • Mode soudure à hauteur pour compenser les variations des matériaux des tubes
  • Possibilité de souder plusieurs tailles de tube dans une séquence grâce à la configuration automatique des paramètres de soudure
  • Port d'imprimante parallèle pour la collecte des données et des graphiques de soudure
  • Port RS232 pour l'interface d'ordinateur et la surveillance du contrôle statistique du procédé

Documentation et schémas