Damcos-P-Marine Inclinometer

Inclinomètre

Product Description

Dans les applications maritimes, le moindre degré est important dans les mesures de l’assiette et de la gîte. Il est donc important de pouvoir compter sur l’inclinomètre. Le capteur de gravité à semi-conducteurs de l’inclinomètre est conçu pour assurer la fiabilité des performances à bord, même dans des conditions difficiles. Le placement de l’inclinomètre dans le navire est facile, car l’appareil peut déterminer les capacités de mesure de l’assiette ou de la gîte.

Type de capteur
Capteur d’inclinaison à 2 axes
Plage dynamique
± 15°
Précision
≤ ± 0,2°
Fréquence de rafraîchissement
≤ 25 mS
Résolution
≤ ± 0,01°
Répétabilité
≤ ± 0,02°
Dérive
≤ ± 0,004 °/K
Plage de température ambiante
-40 ... 85 °C
Sortie
2 sorties de courant 4-20 mA (une sortie pour chaque axe)
Dimensions
149 x 95 x 97 mm
Poids
0,9 kg
Montage
À l’intérieur d’un panneau
Matériaux de fabrication
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Solution électronique de mesure d’angle unique avec une précision élevée de l’assiette et de la gîte
  • L’inclinomètre s’intègre parfaitement à tous les sous-systèmes d’automatisation et de surveillance des navires.
  • Il est conçu et approuvé pour une utilisation maritime
  • Le signal est amplifié et converti en boucle standard 4-20 mA.
  • Il est conçu par des spécialistes de l’industrie maritime.
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.

Documentation et schémas